เผยแพร่สินค้าของคุณ
2211 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2211 Mechanical mixer with retracting hand spray

Deck-mounted mechanical sink mixer with retracting hand spray suitable for baby baths. Single hole mixer with retracting hand spray and swivelling spout H. 105mm L. 200mm. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Mechanical mixer with retracting hand spray with 2 jet options: flow straightener/rain effect. Body with smooth interior. Flow rate limited to 7 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and solid control lever. BIOSAFE flexible shower hose reduces bacterial proliferation: transparent polyurethane flexible hose ensures replacement if biofilm is present, smooth interior and exterior. Narrow flexible (interior Ø 6mm), low water volume. Specific counterweight. PEX flexibles F⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2211
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)192
  • กว้าง (มิลลิเมตร)52
  • ความลึก (มิลลิเมตร)247
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2226
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ