เผยแพร่สินค้าของคุณ
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Wal-mounted SECURITHERM basin mixer with pressure-balancing. Wall-mounted flat, fixed under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Anti-scalding safety: flow rate reduced if CW fails (or opposite). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer supplied with inline STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for use in hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2446LEPUK
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)192.23
    • กว้าง (มิลลิเมตร)212.68
    • ความลึก (มิลลิเมตร)238.14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1678.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-27 31 29 13
    • OmniClass TitlePressure Balanced Controlled Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ