เผยแพร่สินค้าของคุณ
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Floor-standing recessed trough urinal, 1800 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 3 stainless steel rinsers and 3 flexible hoses. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 34kg. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers. Fix directly onto the urinal in the desired location.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.130220
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1123
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3128
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010235
  • ชื่อ ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ