เผยแพร่สินค้าของคุณ
2506T2 Mechanical sink mixer
DELABIE

2506T2 Mechanical sink mixer

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical sink mixer with swivelling, tubular spout H. 220mm L. 200mm fitted with a hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with maximum temperature limiter supplied but not installed. Spout with smooth interior. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Without pop-up waste. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2506T2
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)298
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)237
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1330
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ