เผยแพร่สินค้าของคุณ
2519S Mechanical sink mixer
DELABIE

2519S Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm stndard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard wall connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retiremen and care homes, hospitals and clinics Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2519S
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)233
  • กว้าง (มิลลิเมตร)214
  • ความลึก (มิลลิเมตร)275
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2577
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ