เผยแพร่สินค้าของคุณ
2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray
DELABIE

2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray

Mechanical mixer set and column with retracting hand spray. Swivelling column H. 195mm L. 215mm with retracting hand spray with 2 jet options: flow straightener/rain effect. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer body and column with smooth interior. Flow rate 7 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Mixed water brass outlet L. 160mm. BIOSAFE flexible shower hose reduces bacterial proliferation: transparent polyurethane flexible hose, smooth interior and exterior. Flexible with narrow diameter (interior Ø 6mm), low water volume. Special counterweight. Chrome-plated brass body. F⅜" PEX flexibles. Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Sink mixer with hand spray, ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer, ideal for people with reduced mobility. Single control mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2599
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)259
  • กว้าง (มิลลิเมตร)102
  • ความลึก (มิลลิเมตร)267
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2354
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ