เผยแพร่สินค้าของคุณ
2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer
2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer
    DELABIE

    2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer

    Deck-mounted tall mechanical sink mixer. Sequential mechanical mixer: opens and closes with cold water over a range of 70°. Single hole mixer with swivelling spout H. 300mm L. 160mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 35 sequential ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Spout with internal tube with smooth interior and very low water volume. The speed of the water inside this tube reduces biofilm development considerably. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with very volume of water (no niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever L. 200mm requires no manual contact. Rotating PEX flexibles F3/8". No risk of cross flow between the hot and cold water. Filters and non-return valve on the CW inlet. Fixings reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2664T3BEL
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)431
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2072
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets