เผยแพร่สินค้าของคุณ
2665T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
2665T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2665T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer

    Deck-mounted tall mechanical basin mixer. Sequential mechanical mixer: opens and closes with cold water over a range of 70°. Single hole mixer with fixed spout H. 200mm L. 200mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 35 sequential ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Spout with internal tube with smooth interior, with nowhere for bacteria to develop and very low water volume. The speed of the water inside this tube reduces biofilm development considerably. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with very low volume of water (fewer niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever L. 200mm requires no manual contact. 3/8" rotating PEX flexibles. No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valves on teh inlets. Fixings reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2665T5
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)333
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1970
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ