เผยแพร่สินค้าของคุณ
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
    DELABIE

    2820T BIOCLIP mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. BIOCLIP mechanical mixer: mixer can be removed entirely for cleaning and disinfection. Single hole mixer with spout H. 95mm, L. 120mm fitted with a BIOSAFE hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the water supply. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Solid control lever. 1 1/4" ergonomic pop-up waste made from brass. PEX flexibles F3/8" supplied with stopcocks in chrome-plated brass. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2820T
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)227
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)184
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2257
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ