เผยแพร่สินค้าของคุณ
511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm
DELABIE

511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm

Be-line® L-shaped grab bar for showers or baths for people with reduced mobility. Helps the user stand and move safely in the shower or bath. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Can be installed with upright bar on the left or right. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 1,130 x 450mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511971C
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1204
  • กว้าง (มิลลิเมตร)524
  • ความลึก (มิลลิเมตร)71
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2013
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ