เผยแพร่สินค้าของคุณ
2870T1 Mechanical basin mixer
DELABIE

2870T1 Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole, single control basin mixer with high, swivelling spout H. 180mm. Mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the water supply. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Body and base in chrome plated brass. PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2870T1
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)299
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)241
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1717
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ