เผยแพร่สินค้าของคุณ
2871T3 Mechanical sink or basin mixer
DELABIE

2871T3 Mechanical sink or basin mixer

Deck-mounted tall mechanical sink mixer. Single hole, single control mixer with high, swivelling spout H. 320mm. Mechanical mixer supplied with 1 disposable, removable spout. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Chrome-plated brass body and base. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single control mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2871T3
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)439
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)241
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1712
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ