เผยแพร่สินค้าของคุณ
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
    DELABIE

    35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
    Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.35082S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)345
    • กว้าง (มิลลิเมตร)92
    • ความลึก (มิลลิเมตร)745
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1316
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)