เผยแพร่สินค้าของคุณ
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer

    Cross wall electronic basin mixer: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Filters and solenoid valves M3/8". Chrome-plated brass body. Chrome-plated spout for cross wall installation ≤110mm Cable for sensor, flexibles and mounting all pass through the same hole. Anti-blocking safety. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces bacterial niches). Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.379MCH
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)46
    • กว้าง (มิลลิเมตร)67
    • ความลึก (มิลลิเมตร)274
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010340
    • ชื่อ ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ