เผยแพร่สินค้าของคุณ
388015 BINOPTIC electronic tap
388015 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    388015 BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap:
    Independent IP65 electronic control unit.
    230/12V mains supply with transformer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use).
    Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection.
    Chrome-plated brass body.
    PEX flexible with filter and solenoid valve M3/8".
    Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.
    Anti-blocking security.
    Spout with smooth interior and low volume of water (reduces bacterial development).
    Drop height: 170mm for semi-recessed washbasins.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.388015
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin tap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG015610
    • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ