เผยแพร่สินค้าของคุณ
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush 60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexible with filter and solenoid valve M⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Drop height 250mm, for countertop washbasins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.398035
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin tap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)291
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010340
    • ชื่อ ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ