เผยแพร่สินค้าของคุณ
428156 TEMPOMATIC urinal valve
DELABIE
Archived

428156 TEMPOMATIC urinal valve

Cross wall electronic urinal valve: CR123 6V lithium battery-operated, electronic control unit with solenoid valve, filter and stopcock M½". Cross wall installation ≤ 155 mm. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation. Detection delay is 3 seconds. Automatic pre-rinse is possible. Time flow ~3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 seconds. Hygienic duty flush every 24 hours after last use: prevents vacuums. Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Wall plate flush to the wall. Threaded rod can be cut to size. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.428156
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)796
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010210
  • ชื่อ ETIMElectronic urinal flusher
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals