เผยแพร่สินค้าของคุณ
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
    DELABIE

    430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals

    TEMPOMATIC 4 electronic valve F½", kit 2/2. 230/6V mains supply. Solenoid valve enables opening and closing of water. Satin finish stainless steel wall plate 145 x 145mm with integrated electronics. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 seconds. 3 programmes (rinsing volume can be adjusted according to urinal type). High frequency mode (exclusive to DELABIE). Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after last use: prevents vacuums. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec at 3 bar, can be adjusted. TEMPOMATIC 4 F½" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Installation in waterproof housing with waterproof collar, transformer, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543000 for urinals Ø 35mm, 543000D for urinals with flexible ½" or with recessed housing 430SBOX.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.430000
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)144
    • กว้าง (มิลลิเมตร)143
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)405
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ