เผยแพร่สินค้าของคุณ
449006 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449006 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449006 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: Operated by CR123 Lithium 6V batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated metal body. PEX flexible F3/8" with stopcock and filter. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.449006
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin tap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)128
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)157
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)803
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010340
    • ชื่อ ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ