เผยแพร่สินค้าของคุณ
50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm
DELABIE

50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm

Straight grab bar for people with reduced mobility. Straight grab bar made from bright white HR Nylon For use as a handrail and grab bar for WCs, showers or baths. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment: prevents yellowing. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall by a 6-hole cover plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Ø 32mm tube, 900mm centres. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.50509N
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)70
  • กว้าง (มิลลิเมตร)73
  • ความลึก (มิลลิเมตร)973
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNylon
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1586
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ