เผยแพร่สินค้าของคุณ
510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter

Matte black SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510624B
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.83
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ