เผยแพร่สินค้าของคุณ
510715S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 30L
DELABIE

510715S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 30L

Recessed combi paper towel dispenser/bin. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. With locking door and standard DELABIE key. Concealed fixings. Dispenser capacity: 400 - 600 towels. Waste bin capacity: 30 litres. Stainless steel thickness: 1.2mm. Dimensions: 160 x 395 x 1,395mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510715S
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel dispensers
  • OmniClass Number23-21 43 15 25
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ