เผยแพร่สินค้าของคุณ
510711S Recessed liquid soap dispenser, 1 litre
510711S Recessed liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    510711S Recessed liquid soap dispenser, 1 litre

    Wall-mounted soap dispenser for recessed installation. Liquid soap dispenser made from polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Locking door with standard DELABIE key. Plastic tank. Concealed fixings. Capacity: 1 litre. Stainless steel 1.2mm thick. Dimensions: 107 x 245 x 150mm. For chlorine-free and pH neutral soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510711S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)245
    • ความลึก (มิลลิเมตร)107
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)