เผยแพร่สินค้าของคุณ
510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L
DELABIE

510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L

Recessed combi paper towel dispenser/bin. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. With locking door and standard DELABIE key. Concealed fixings. Dispenser capacity: 400 - 600 towels. Waste bin capacity: 10 litres. Stainless steel thickness: 1.2mm. Dimensions: 125 x 330 x 790mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510714S
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)125
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 19 11
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ