เผยแพร่สินค้าของคุณ
511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511965C
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)109
  • กว้าง (มิลลิเมตร)148
  • ความลึก (มิลลิเมตร)31
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)83
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ