เผยแพร่สินค้าของคุณ
512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Archived

    512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Independent electronic housing and removable tank enable installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 115mm. Supplied with a flexible tube 1.2m for remote tanks. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.512151PUK
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)37.3
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37.3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)118
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)749
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers