เผยแพร่สินค้าของคุณ
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Wall-mounted soap dispenser with soft-touch operation. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. Cover made from bacteriostatic 304 stainless steel. One-piece (monobloc) hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. Push-button with soft-touch operation: suitable for all users, people with reduced mobility, children, etc. Anti-blocking: single dose per press, even if the button is pressed for prolonged periods. No-waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Tank with large opening: easy to refill from large containers. Tank prevents long-term stagnation of soap. Window for monitoring soap level. 304 stainless steel, polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 90 x 105 x 252mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510582
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)258
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)89
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)765
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ