เผยแพร่สินค้าของคุณ
510400 Lift-up shower seat, with ALU leg
DELABIE

510400 Lift-up shower seat, with ALU leg

4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)
ALU lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people or people with reduced mobility. Lift-up: retained in upright position and slowed down descent. Large plastic slats, comfortable and easy to maintain. Folding leg guided by an articulated arm. Structure made from white aluminium tube Ø 25mm x 2mm. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 407 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 82 x 545mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up with 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510400
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower seat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ