เผยแพร่สินค้าของคุณ
512566W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre
DELABIE

512566W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre

Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell (detection distance can be adjusted). Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. No-waste pump dispenser: dispenses 0.8ml (can be adjusted up to 7 doses per activation). Option of operation in anti-clogging mode. Automatic soap dispenser: 6 AA -1.5V (DC9V) batteries supplied integrated in the soap dispenser body. Low battery indicator light. Tank with large opening: easy to fill from large containers. Window allows soap level to be checked. White powder-coated 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 0.5 litre. Dimensions: 90 x 105 x 196mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. CE marked. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.512566W
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)195.7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)104
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.695
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)