เผยแพร่สินค้าของคุณ
5460S Upright shower bar with sliding shower head holder
DELABIE

5460S Upright shower bar with sliding shower head holder

Upright shower riser rail with shower head holder Ø 32mm for people with reduced mobility. Can be used as a vertical grab bar and a shower head rail for showers or baths. Chrome-plated metal shower head holder with ergonomic locking ring. Possible to add a sliding soap dish (order separately). Height: 1,150 mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraSatin polished satin finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit”). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings secured to wall by a 3-hole plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5460S
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1220
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)78
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2205
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC011028
  • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ