เผยแพร่สินค้าของคุณ
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
    DELABIE

    5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel

    Angled, two-wall shower grab bar with vertical bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Right model. Can support a removable shower seat (order separately). Can be used as a support bar and to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Dimensions: 1,150 x 750 x 750mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit”). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 3-hole cover plate, Ø 72mm. 304 stainless steel plates and covers. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5481DP2
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1221
    • กว้าง (มิลลิเมตร)786
    • ความลึก (มิลลิเมตร)786
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3340
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ