เผยแพร่สินค้าของคุณ
5632 Pre-rinse set with mixer
5632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    5632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 20 lpm full flow rate achieved within the first 90°. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control lever. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5632
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-rinse sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4924
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ