เผยแพร่สินค้าของคุณ
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet supply for mixed water via in-line stopcock M½". TEMPOSOFT time flow control for mixed water. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.749350
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1243
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)156
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4098
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ