เผยแพร่สินค้าของคุณ
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
    DELABIE

    792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower

    Waterproof housing kit 1/2: For thermostatic shower mixer. Partition thickness can be between 16 to 30mm. 30-year warranty. Order with control plate references: 792452, 792459, 792218 or 792219.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.792BOX
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)259
    • ความลึก (มิลลิเมตร)53
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1167
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)