เผยแพร่สินค้าของคุณ
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Wall-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body L. 110mm. Wall-mounted M½". Top or bottom supply. Recessed inlets. Filters and non-return valves. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.794050
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)49
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1541
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ