เผยแพร่สินค้าของคุณ
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Spout L. 140mm, H. 120mm, M½". Reinforced fixing by 3 stainless steel screws. Chrome-plated solid brass. Scale-resistant flow straightener regulated at 3 lpm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.981142
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)149
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)179
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)635
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ