เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Wall-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Mixer supplied with 2 stainless steel spouts L. 136mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for sequential control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 150mm centres, supplied with 2 in-line STOP/CHECK connectors ideal for hospitals. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9611P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)141
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)217
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2055
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
นิวซีแลนด์
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ออสเตรเลีย
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)