เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9640S Sequential thermostatic shower mixer
DELABIE

H9640S Sequential thermostatic shower mixer

SECURITHERM thermostatic sequential shower mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge for adjusting the flow rate and the temperature. Temperature control from cold water up to 39°C with maximum temperature limiter set at 39°C. Thermal shocks are possible. Body with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and Hygiene control lever L. 100mm. 3/4" top shower outlet. Wall-mounted mixer with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9640S
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)138
  • กว้าง (มิลลิเมตร)214
  • ความลึก (มิลลิเมตร)179
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1602
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ