เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer: Mixer with anti-scalding safety: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. 1/4-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 40°C with maximum temperature limiter set at 38°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and CLASSIC controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves F3/4" integrated on the inlets. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9739
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)65
  • กว้าง (มิลลิเมตร)282
  • ความลึก (มิลลิเมตร)107
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1771
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ