เผยแพร่สินค้าของคุณ
F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap
DELABIE

F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap

Deck-mounted electronic basin tap.

230/6.75V mains supply or battery-operated with CR-P2 6V Lithium batteries (To be ordered separately).

Infrared presence sensor in the tap body.

Integrated 5.7 lpm flow rate regulator.

Adjustable, vandal-resistant aerator.

Adjustable duty flush (~ 30 seconds every 24 hours since last use).

316 stainless steel body, satin finish.

F3/8" PEX flexibles with filter.

Fixing reinforced by back-nut.

Anti-blocking security.

Drop height: 245mm.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F7EV1002
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin tap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)295
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText