เผยแพร่สินค้าของคุณ
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(12 รีวิว)
    • ENERGY STAR® qualified with innovative brushless DC motor technology
    • Perfectly quiet operation at less than 1.4 Sones
    • UL approved for ceiling and wall mount installation
    • For humidity control mode, when humidity is above the user-adjustable set-point, fan runs at full speed (100 CFM). When humidity is below the set-point, the fan runs continuously at a pre-set lower level (0 or 60 CFM)
    • Adjustable humidity set points between ~50% to ~80% RH
    • Allows fan to operate in full speed mode or humidity control mode by manual switch
    • UL and cUL listed for tub/shower enclosure when used with GFCI-protected branch circuit wiring
    • Blue and amber LED indicator lights to show humidity control and full speed modes
    • Annual energy cost for 24/7 full speed operation is approximately $13.15*
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.delta-gbr100H
    • Product familyFans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Delta Breez
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยไต้หวัน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFans
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAxial HVAC Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)