เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shoreline Guard Palisade Fencing
Shoreline Guard Palisade Fencing
Shoreline Guard Palisade Fencing
    Demex AB

    Shoreline Guard Palisade Fencing

    Shoreline Guard palisade fencing conveys both an aesthetic and robust impression that signals high security. The easy-to-install panels enhance protection around the property while also providing a sleek and professional appearance.
    สเปคสินค้า
    • ShorelineGuard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: Ø 25 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Shoreline is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Shoreline-Guard
    • Product familyFence
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Palisade fence
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)