เผยแพร่สินค้าของคุณ
Viking Basic Panel Fence
Viking Basic Panel Fence
    Demex AB

    Viking Basic Panel Fence

    Viking Basic can be supplied in virtually any height. The system consists of spot-welded mesh panels, posts, and fixing accessories, and can be complemented with gate systems featuring the same mesh infill. Viking Basic panels are designed for those who want something more robust than chain-link fencing but find Viking Guard and Viking Safe to be slightly too heavy-duty. Unlike Viking Guard and Viking Safe, Viking Basic panels feature reinforcing bends that make the panel very rigid and easy to handle.
    สเปคสินค้า
    • VIKING BASIC PANELS Vertical wire: Ø 5 mm Horizontal wire: Ø 5 mm Mesh size: 50/200 or 100/200 mm Panel length: 2510 mm Panel height: 630–2430 mm (additional heights available on request) VIKING BASIC POSTS Viking Basic Beta Posts Viking Basic Safety Posts Viking Basic Speedfixing Posts Viking Basic PS Safety Posts Viking Basic Masterfix Posts
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Viking-Basic
    • Product familyFence
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel fence
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)