เผยแพร่สินค้าของคุณ
BlueKit JK190 - Louvre Flap
BlueKit JK190 - Louvre Flap
    D+H Mechatronic AG

    BlueKit JK190 - Louvre Flap

    Performance features

    - Surface-mounted installation on shaft wall, shaft cover and duct possible
    - Larger ventilation area due to deeper housing (free movement of the louvres and increased air flow between the louvres)
    - Adaptable to all ventilation openings
    - Aerodynamic and torsionally stiff hollow aluminium blades
    - Solution for corner installations via additional installation angles (available as accessories)
    - Safety function due to spring return in the motor in the event of a power cut
    - Special sizes and other installation depths possible on request
    - Particularly suitable for lift shafts and service shafts
    - Version JK 190-FR with spring return motor, version JK 190-DC with DC motor

      สเปคสินค้า
      • Technical data

        Net ventilation aera: 
        0.10 m² / 0.23 m² / 0.41 m² / 0.62 m² / 0.90 m² / 1.22 m²
        Max. ventilation opening (BxH):
        360 x 360 mm / 530 x 530 mm / 700 x 700 mm / 860 x 860 mm / 1030 x 1030 mm / 1200 x 1200 mm
        Construction depth: 190 mm
        Hollow louvre: Aluminium
        Seal: EPDM rubber profile
        Material: Profiled sheet steel, dimensionally stable
        Thickness: 1.5 mm
        Supply: 24 V AC/DC
        Torque: 20 Nm (JK 190-FR) / 10 Nm (JK 190-DC)
        Operating safety: 11.000 cycles
        Service life: 60000 emergency positions (JK 190-FR)
        Run time. Approx. 4 sec. (JK 190-DC)
        Sound power level: 
        JK 190-FR: Closing via motor ≤ 40 dB, opening via spring return ≤ 62 dB
        JK 190-DC: Approx. 25 dB

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.bluekit-jk-190-louvre-flap
      • Product familyBlueKit
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Closing element
      • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
      • หมายเลขฉบับ1
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย