เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dimplex DF3015 30-Inch Electric Firebox
Dimplex
Archived

Dimplex DF3015 30-Inch Electric Firebox

  • The 30" plug-in electric firebox offers a 120 volt plug-in firebox with thermostat controlled fan-forced heat.
  • The pulsating embers and LED inner glow logs molded from real wood logs for incredible realism with patented electric flame technology.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Product Details

    Firebox: Log Set

    Plug-in/Built-in Type: Plug-in

    Volts: 120

    Wattage: 1,500

    Amps: 12.5

    BTUs: 5,120

    Remote: Multi-function remote

    Trim: Clean, self-trimming design – no separate trim required.

    Installation: Surface-mount

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Dimplex-DF3015-30-Inch-Electric-Firebox
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
  • UNSPSC nameElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code39
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 11
  • OmniClass TitleElectric Fireplace