เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Our fence cinder blocks has exceptionally sharp edges which gives a nice finishing touch to any building whatsoever, even to completely modern housing. Undoubtedly a great advantage of regular cinder blocks is that it does not matter whether you use a wooden or metal filling, either way, it will look great. These regular cinder blocks are made in six different colours with dimensions 38,5 x 19 x 19 centimetres.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fence_block_straight
  • Product familyFence program
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fence shaped bricks straight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)385
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameFencing
  • UNSPSC code301520

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)