เผยแพร่สินค้าของคุณ
LADENNA
DITON

LADENNA

Terraced circular cinder blocks LADENNA is a must have for every garden that requires solidification of a slope while also preserving the vegetation. These cinder blocks are hollow, which enables everybody to plant something inside and thus create an utterly natural garden or yard. These turf cinder blocks LADENNA by DITON can also be found useful with every landscaping project, such as decorative supporting walls or decorative partition walls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ladenna
  • Product familySlope blocks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slope blocks LADENNA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)310
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)