เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horn speaker DSP-25EExmN(T)
Horn speaker DSP-25EExmN(T)
    DNH

    Horn speaker DSP-25EExmN(T)

    The DSP-25EExmN(T) is the original Ex plastic horn speaker. The model can be ordered with different transformers for more choices of tappings and power ratings. It has extensive certification, dual M20 entries in the back lid for easy cable mounting and supports loop in loop out.
    สเปคสินค้า
    • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: Bracket Termination: E-chamber / Screw terminal Weight: 4.0 kg IP Rating: IP66 Min/Max amb temp: -50 °C / 55 °C Rated power: 25 W SPL 1W/1m:: 108 db SPL Rated Power: 120 db Effective freq. Range: 375 - 7500 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 98° / 29° Options: Impedance / Label / Transformers / moulded permanent cable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dsp-25eexmnt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง