เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinet speaker SAFE-10P-54T
DNH

Cabinet speaker SAFE-10P-54T

10W plastic IP55 rated cabinet speaker fitted with separate internal compartment for electronic components. Often used in indoor applications and bathrooms on ships. Safe10P-54(T) is tested and certified according EN54-24
สเปคสินค้า
  • Material/Color: ABS / RAL9010 Mounting: 4 screws Termination: Screw terminal Weight: 0.8 kg IP Rating: IP55 / 21C Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 10 W SPL 1W/1m:: 87 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 17000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 115° / 70° Options: Color / Impedance / Label
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.safe-10p-54t
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย