เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinet loudspeaker CAS-15-54(T)
DNH

Cabinet loudspeaker CAS-15-54(T)

Cabinet loudspeaker totally constructed in aluminum, suitable for use in fire alarm and emergency systems. CAS-15-54(T) is tested and certified according EN54-24
สเปคสินค้า
  • Material/Color: Aluminium / RAL9006 - RAL9010 Mounting: Swivel bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 1.9 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 93 db SPL Rated Power: 104 db Effective freq. Range: 100 - 20000 Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cas-15-54t
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย